Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oliedyser, LE, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 80 °, Hul

030H8706

0.45GAL 80H LE

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.45GAL 80H LE
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]30
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.66 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.45 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilJa
Material Description0.45GAL 80H LE **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeLE
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP-dossier produktnavnLE Nozzles 0.40-1.75 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425022128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm