Oliedyser, KH, 1.35 gal/h, 4.8 l/h, 60 °, Hul
030H6226
1.35GAL 60KH
030H6226
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 1.35GAL 60KH |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 75 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 4.80 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.35 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 1.35GAL 60KH ** |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | KH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| SCIP-dossier produktnavn | KH Nozzles |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | KH |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.033 Kilogram |
| Nettovægt | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.012 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425002427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |