Danfoss logo
KH 030H6215

Oliedyser, KH, 1.1 gal/h, 4.05 l/h, 60 °, Hul

030H6222

1.10GAL 60KH

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse1.10GAL 60KH
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]0.00 kg/h
Kapacitet [l/h]4.05 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.10GAL 60KH **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeKH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980
SCIP-dossier produktnavnKH Nozzles
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningKH
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.033 Kilogram
Nettovægt0.032 Kilogram
Volume0.012 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425011580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm