Danfoss logo
HR 030H9903

Oliedyser, HR, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Hul

030H7920

1.00 GAL 60HR CEN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse1.00 GAL 60HR CEN
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]75
FiltertypeSinter
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.72 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.00GAL 60HR CEN **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeHR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-dossier produktnavnOD-HR/SR Nozzle
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningHR
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.02 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425033384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm