Danfoss logo
HR 030H9903

Oliedyser, HR, 0.42 gal/h, 1.56 kg/h, 80 °, Hul

030H0905

0.42 GAL 80° HR CEN

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.42 GAL 80° HR CEN
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.56 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.42 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.42 gph 80° HR CEN **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeHR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP-dossier produktnavnOD Nozzle (1)
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningHR
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424503574
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm