Danfoss logo
SR 030F7908

Oliedyser, SR, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F9903

0.35GAL 80SR OD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.35GAL 80SR OD
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.35 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.35GAL 80SR OD **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeSR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP-dossier produktnavnOD-HR/SR Nozzle
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningSR
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.033 Kilogram
Volume0.03 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425045530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm