Danfoss logo
SR 030F7908

Oliedyser, SR, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Solid

030F9852

0.30 GAL 80° SR - 50 STK. BLISTER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Beskrivelse0.30 GAL 80° SR - 50 STK. BLISTER
CE-mærketNo
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(a)-I6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.15 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.30GAL 80SR OD **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeSR
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.ff5a8b46-1019-4f73-9271-1975fa198388
SCIP-dossier produktnavnOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningSR
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.032 Kilogram
Nettovægt0.026 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702424052379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm