Oliedyser, SR, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 45 °, Solid
030F5866
0.75GAL 45SR CEN - 50 STK. BLISTER
030F5866
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | 0.75GAL 45SR CEN - 50 STK. BLISTER |
| CE-mærket | Yes |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Rund |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 2.94 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.75GAL 45SR CEN - 50 stk. Blister ** |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | SR |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc |
| SCIP-dossier produktnavn | OD-HR/SR Nozzle |
| Spredningsmønster | Solid |
| spredningsmønsterafmærkning | SR |
| Spredningsvinkel [°] | 45 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.031 Kilogram |
| Nettovægt | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425048623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |