Oliedyser, HD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 60 °, Hul
030H6036
2.50GAL 60HD
030H6036
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | 2.50GAL 60HD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filternet | 120 |
| Filtertype | Filter i rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 9.55 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 2.50 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 2.50GAL 60DH |
| Materialetype | Stål |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | HD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| SCIP-dossier produktnavn | D-Steel Nozzles - HD |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | HD |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.028 Kilogram |
| Nettovægt | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |