Danfoss logo
HFD 030H8008

Oliedyser, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 45 °, Hul

030H4012

0.60GAL 45HFD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Beskrivelse0.60GAL 45HFD
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Filterstørrelse [µm]30-40
FiltertypeDobbeltfilter (sinter)
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.31 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]0.60 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.60GAL 45DHF
MaterialetypeStål
PakkeformatEnkeltpakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeHFD
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningHFD
Spredningsvinkel [°]45 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.03 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425064227