Oliedyser, HFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Hul
030H4010
0.55GAL 45HFD
030H4010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | 0.55GAL 45HFD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Filterstørrelse [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Dobbeltfilter (sinter) |
| Form | Rund |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 2.13 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.55 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.55GAL 45DHF |
| Materialetype | Stål |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | HFD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | HFD |
| Spredningsvinkel [°] | 45 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.025 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.016 Liter |
| EAN/UPC | 5702425064166 |