Danfoss logo
SD 030F4030

Oliedyser, SD, 2.5 gal/h, 9.55 kg/h, 80 °, Solid

030F8036

2.50GAL 80SD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Beskrivelse2.50GAL 80SD
CE-mærketYes
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filternet120
FiltertypeFilter i rustfrit stål
FormRund
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]9.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]2.50 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description2.50GAL 80SD
MaterialetypeStål
PakkeformatEnkeltpakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeSD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP-dossier produktnavnD-Steel Nozzles - SD
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningSD
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.03 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425064531
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm