Danfoss logo
SFD 030F8008

Oliedyser, SFD, 1 gal/h, 3.87 kg/h, 60 °, Solid

030F6020

1.00GAL 60SFD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Beskrivelse1.00GAL 60SFD
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]30-40
FiltertypeDobbeltfilter (sinter)
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]3.87 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description1.00GAL 60DSF
MaterialetypeStål
PakkeformatEnkeltpakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeSFD
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.a06ae8aa-8ec5-40e7-b4e9-3b6d1f48468d
SCIP-dossier produktnavn1.00GAL 60SFD
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningSFD
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.03 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425063329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm