Danfoss logo
SFD 030F8008

Oliedyser, SFD, 0.55 gal/h, 2.13 kg/h, 45 °, Solid

030F4010

0.55GAL 45SFD

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat12 stk.
Beskrivelse0.55GAL 45SFD
CE-mærketNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Filterstørrelse [µm]30-40
FiltertypeDobbeltfilter (sinter)
FormRund
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.13 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Egenskab
Værdi
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.55GAL 45DSF
MaterialetypeStål
PakkeformatEnkeltpakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeSFD
REACH-kandidatlistens stofferNo
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningSFD
Spredningsvinkel [°]45 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.028 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.017 Liter
EAN/UPC5702425063596