Oliedyser, SFD, 0.4 gal/h, 1.56 kg/h, 45 °, Solid
030F4004
0.40GAL 45SFD
030F4004
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 12 stk. |
| Beskrivelse | 0.40GAL 45SFD |
| CE-mærket | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Filterstørrelse [µm] | 30-40 |
| Filtertype | Dobbeltfilter (sinter) |
| Form | Rund |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.56 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.40GAL 45DSF |
| Materialetype | Stål |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | SFD |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spredningsmønster | Solid |
| spredningsmønsterafmærkning | SFD |
| Spredningsvinkel [°] | 45 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.025 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.017 Liter |
| EAN/UPC | 5702425063503 |