Danfoss logo
EH 030H8312

Oliedyser, EH, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Hul

030H8318

0.85GAL 80EH

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.85GAL 80EH
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]2.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.85GAL 80EH
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeEH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP-dossier produktnavn30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningEH
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.034 Kilogram
Nettovægt0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425021312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm