Oliedyser, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Hul
030H6310
0.55GAL 60EH
030H6310
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | 0.55GAL 60EH |
| CE-mærket | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Filterstørrelse [µm] | 45 |
| Filtertype | Sinter |
| Form | Konisk |
| Indeholder batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 1.65 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.55 gal/h |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| LE Anti dryp ventil | Nej |
| Material Description | 0.55GAL 60EH ** |
| Materialetype | Messing |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliedyser |
| Produkttype | EH |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7 |
| SCIP-dossier produktnavn | 30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph |
| Spredningsmønster | Hul |
| spredningsmønsterafmærkning | EH |
| Spredningsvinkel [°] | 60 ° |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.035 Kilogram |
| Nettovægt | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024832 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |