Danfoss logo
EH 030H8312

Oliedyser, EH, 0.45 gal/h, 1.35 kg/h, 60 °, Hul

030H6306

0.45GAL 60EH

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.45GAL 60EH
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.35 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.45 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.45GAL 60EH **
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeEH
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP-dossier produktnavn30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SpredningsmønsterHul
spredningsmønsterafmærkningEH
Spredningsvinkel [°]60 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425024702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm