Danfoss logo
ES 030F8308

Oliedyser, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 STK. BLISTER

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat50 stk.
Beskrivelse0.50 GAL 80° ES - 50 STK. BLISTER
CE-mærketNo
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.50 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeES
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP-dossier produktnavn30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningES
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.032 Kilogram
Nettovægt0.03 Kilogram
Volume0.023 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm