Danfoss logo
ES 030F8308

Oliedyser, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8308

0.50GAL 80ES

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
Beskrivelse0.50GAL 80ES
CE-mærketNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Filterstørrelse [µm]45
FiltertypeSinter
FormKonisk
Indeholder batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.50 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
Egenskab
Værdi
Kina RoHS-overensstemmelseYes
LE Anti dryp ventilNej
Material Description0.50GAL 80ES
MaterialetypeMessing
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliedyser
ProdukttypeES
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP-dossier produktnavn30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
SpredningsmønsterSolid
spredningsmønsterafmærkningES
Spredningsvinkel [°]80 °
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.035 Kilogram
Nettovægt0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425014048
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm