Danfoss logo
OBC_057H8716_F

Oliebrænderstyringer, OBC 80-serien, Antal trin: 2, Industripakke

057H8816

OBC 82.12 OEM, under spændingsbeskyttelse
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins2
Antal pr. pakkeformat100 stk.
Antal trin2
BeskrivelseOBC 82.12 OEM, under spændingsbeskyttelse
CE-mærketOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efterskylningstid [s]0 "
Eftertændingstid [s]15 "
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forskylningstid [s]13 "
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]253 V
Egenskab
Værdi
Forsyningsspænding [V] AC [min.]195 V
Fortændingstid [s]13 "
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionOil burner control 82.12 (100 PC)
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeOliebrænderstyringer
ProdukttypeOBC 80-serien
REACH-kandidatlistens stofferNo
Sikkerhedstid [s]10 "
UL-klassificeretOut of scope

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.139 Kilogram
Nettovægt0.133 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.768 Liter
EAN/UPC5702425235504