Oliebrænderstyringer, OBC 80-serien, Antal trin: 2, Industripakke
057H8803
OBC 82.11 OEM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
057H8803
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 2 |
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Antal trin | 2 |
| Beskrivelse | OBC 82.11 OEM |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efterskylningstid [s] | 0 " |
| Eftertændingstid [s] | 20 " |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forskylningstid [s] | 6 " |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 253 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 195 V |
| Fortændingstid [s] | 6 " |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | OBC 82.11 (100 PC) |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliebrænderstyringer |
| Produkttype | OBC 80-serien |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Sikkerhedstid [s] | 10 " |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.145 Kilogram |
| Nettovægt | 0.143 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.768 Liter |
| EAN/UPC | 5702425122576 |