Danfoss logo
OBC_057H8703_R

Oliebrænderstyringer, OBC 80-serien, Antal trin: 2, Enkeltpakke

057H8703

OBC 82.11 SERVICE
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
1- eller 2-trins2
Antal pr. pakkeformat40 stk.
Antal trin2
BeskrivelseOBC 82.11 SERVICE
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efterskylningstid [s]0 "
Eftertændingstid [s]20 "
EU RoHS-overensstemmelseOut of scope
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forskylningstid [s]6 "
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]253 V
Egenskab
Værdi
Forsyningsspænding [V] AC [min.]195 V
Fortændingstid [s]6 "
GodkendelseCE
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseOut of scope
Material DescriptionOil burner control 82.11 ( Multi pack )
PakkeformatEnkeltpakke
Product line02
ProduktgruppeOliebrænderstyringer
ProdukttypeOBC 80-serien
REACH-kandidatlistens stofferNo
Sikkerhedstid [s]10 "
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.196 Kilogram
Nettovægt0.19 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.963 Liter
EAN/UPC5702425123832