Oliebrænderstyringer, OBC 80-serien, Antal trin: 1, Enkeltpakke
057H8701
OBC 81.10 SERVICE
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
057H8701
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| 1- eller 2-trins | 1 |
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Antal trin | 1 |
| Beskrivelse | OBC 81.10 SERVICE |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efterskylningstid [s] | 0 " |
| Eftertændingstid [s] | 15 " |
| EU RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forskylningstid [s] | 13 " |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 253 V |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 195 V |
| Fortændingstid [s] | 13 " |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Out of scope |
| Material Description | Oil burner control 81.10 ( Multi pack ) |
| Pakkeformat | Enkeltpakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Oliebrænderstyringer |
| Produkttype | OBC 80-serien |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Sikkerhedstid [s] | 10 " |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.189 Kilogram |
| Nettovægt | 0.18 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.94 Liter |
| EAN/UPC | 5702425123818 |