Tændeenheder, EBI4 LP 1P, Sekundær spidsspænding [kV]: 12, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
052F4253
EBI4 LP 1P STD. TÆNDEENHED 230 V OEM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tændeenheder
Anbefalet udskiftning: 052F4236
052F4253
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Beskrivelse | EBI4 LP 1P STD. TÆNDEENHED 230 V OEM |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 255 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 187 V |
| Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
| Hus | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslingsgrad primær | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Del - Ignition unit EBI4 LP1P |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primær strøm [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Tændeenheder |
| Produkttype | EBI4 LP 1P |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP-dossier produktnavn | Ignition unit EBI4 1P |
| Sekundær spidsspænding [kV] | 12 |
| Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] | 30 mA |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.239 Kilogram |
| Nettovægt | 0.234 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077876 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |