Tændeenheder, EBI4 M, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
052F4238
EBI4 M STD. TÆNDEENHED 230 V OEM
052F4238
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 40 stk. |
| Beskrivelse | EBI4 M STD. TÆNDEENHED 230 V OEM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektforbrug [VA] | 60.0 VA |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c)7(c)-I |
| Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 255 V |
| Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 187 V |
| Godkendelse | CEUKCA |
| Hovedsikring [A] [Min.] | 10 A |
| Hus | Standard |
| Indeholder batterier | No |
| Indkapslingsgrad primær | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Ignition unit EBI4 M Standard I pack |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -25 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Primær frekvens [Hz] | 50/60 |
| Primær strøm [A] | 0.25 A |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Tændeenheder |
| Produkttype | EBI4 M |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
| SCIP-dossier produktnavn | Ignition unit EB14 |
| Sekundær spidsspænding [kV] | 2 x 7.5 |
| Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] | 40 mA |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.248 Kilogram |
| Nettovægt | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074844 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |