Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Tændeenheder, EBI4, Sekundær spidsspænding [kV]: 15, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard

052F4064

EBI4 SERVICEKIT

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseEBI4 SERVICEKIT
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug [VA]60.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]187 V
GodkendelseCEUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusStandard
Indeholder batterierNo
Indkapslingsgrad primærIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionIgnition unit EBI4 STANDARD (S)
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatEnkeltpakke
Primær frekvens [Hz]50/60
Primær strøm [A]0.25 A
Product line02
ProduktgruppeTændeenheder
ProdukttypeEBI4
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP-dossier produktnavnIgnition unit EBI 4 2P
Sekundær spidsspænding [kV]15
Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA]40 mA
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.298 Kilogram
Nettovægt0.283 Kilogram
Volume0.408 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425082801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm