Danfoss logo
EBI4 052F4031

Tændeenheder, EBI4 HPM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Speciel

052F4233

EBI4 HPM SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230 V OEM

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat40 stk.
BeskrivelseEBI4 HPM SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230 V OEM
CE-mærketYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektforbrug [VA]90.0 VA
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.]255 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.]187 V
GodkendelseCEUKCA
Hovedsikring [A] [Min.]10 A
HusSpeciel
Indeholder batterierNo
Indkapslingsgrad primærIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionIgnition unit EBI4 HPM Satronic 230V
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-25 °C
PakkeformatIndustripakke
Primær frekvens [Hz]50/60
Primær strøm [A]0.40 A
Product line02
ProduktgruppeTændeenheder
ProdukttypeEBI4 HPM
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dossier produktnavnIgnition unit EB14
Sekundær spidsspænding [kV]2 x 7.5
Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA]48 mA
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.311 Kilogram
Nettovægt0.31 Kilogram
Volume0.281 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425074929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm