MOTORKABEL BFPM MED FERRIT (VI 400 MM)
071N4212
MOTORKABEL BFPM MED FERRIT (VI 400 MM)
071N4212
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 100 stk. |
| Beskrivelse | MOTORKABEL BFPM MED FERRIT (VI 400 MM) |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Motor cable BFPM(400mm) |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFPM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.06 Kilogram |
| Nettovægt | 0.059 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.137 Liter |
| EAN/UPC | 5702425091902 |