Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTORKABEL BFPM (255 MM)

071N4211

MOTORKABEL BFPM (255 MM)

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseMOTORKABEL BFPM (255 MM)
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionMotor cable BFPM(255mm)
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.054 Kilogram
Nettovægt0.053 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.163 Liter
EAN/UPC5702425091896