Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

Styring til BFPM-motorpumpeenheder

071N4055

Styring til BFPM-motorpumpeenheder

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat5 stk.
BeskrivelseStyring til BFPM-motorpumpeenheder
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]240.0 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Min.]207.0 V
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionComplete control for MP
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]60 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatIndustripakke
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFPM
REACH-kandidatlistens stofferNo
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.386 Kilogram
Nettovægt0.191 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume2.445 Liter
EAN/UPC5702425244841