KOMPLET STYRING TIL BFPM
071N4054
KOMPLET STYRING TIL BFPM
Dette produkt er udgået.
Produktet kan ikke længere købes, men du kan stadig finde information om det, herunder servicemanualer, tegninger osv.
Hvis du leder efter et lignende produkt, kan du se andre muligheder inden for samme produkttype ved at besøge produkttypesiden.: Tilbehør til brænderkomponenter
071N4054
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 5 stk. |
| Bemærkninger | Controller for BFPM motor pump units |
| Beskrivelse | KOMPLET STYRING TIL BFPM |
| CE-mærket | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Godkendelse | CE |
| Indeholder batterier | No |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Complete control for MP |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFPM |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Serie | BFPM |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.388 Kilogram |
| Nettovægt | 0.32 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 2.337 Liter |
| EAN/UPC | 5702425113307 |