NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready
071N3015
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NC (normalt lukket) |
| Antal pr. pakkeformat | 120 stk. |
| Beskrivelse | NC LE-S SERVICE VALVE Bio ready |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Ventil, møtrik og spændskive. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Service Kit for LE-S coated |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301 |
| SCIP-dossier produktnavn | Service kit for LE-S Bio |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 26.2 Gram |
| Nettovægt | 26 Gram |
| Volume | 0.009 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162954027 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |