Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S-SERVICEVENTIL

071N3011

NC LE-S-SERVICEVENTIL

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatortypeNC (normalt lukket)
Antal pr. pakkeformat120 stk.
BeskrivelseNC LE-S-SERVICEVENTIL
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
IndholdVentil, møtrik og spændskive.
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionNC-K SERVICE KIT
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP-dossier produktnavnService kit for LE-S
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.026 Kilogram
Nettovægt0.025 Kilogram
Volume0.08 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm