NO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NO-SPOLE
071N3010
NO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NO-SPOLE
071N3010
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NO (normalt åben) |
| Antal pr. pakkeformat | 120 stk. |
| Beskrivelse | NO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NO-SPOLE |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Ventil, møtrik og spændskive. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | NO Service kit |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309 |
| SCIP-dossier produktnavn | NO Service kit |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.03 Kilogram |
| Nettovægt | 0.029 Kilogram |
| Volume | 0.013 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425026904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |