SPOLE 220/240 V AC. OEM
071N2051
SPOLE 220/240 V AC. OEM
071N2051
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 50 stk. |
| Beskrivelse | SPOLE 220/240 V AC. OEM |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 240.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Servicekit, 220 V spoler (071N0051) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | 220 - 240 |
| Spolestrømstyrke | AC |
| Strømtype | AC |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.068 Kilogram |
| Nettovægt | 0.057 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.062 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080739 |