PROP TIL 1/4"-STIK
071N1055
PROP TIL 1/4"-STIK
071N1055
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 1200 stk. |
| Beskrivelse | PROP TIL 1/4"-STIK |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Prop og O-ring. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Plugsæt ( 200 stk ) |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | 5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327 |
| SCIP-dossier produktnavn | Oil pump - BFP accessories - plug |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.013 Kilogram |
| Nettovægt | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.004 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425043413 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |