Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO-SPOLE T85 230 V AC

071N1007

NO-SPOLE T85 230 V AC

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat45 stk.
BeskrivelseNO-SPOLE T85 230 V AC
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Forsyningsspænding [V]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Maks.]230.0 V
Forsyningsspænding [V] [Min.]220.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.]253.0 V
Forsyningsspidsspænding [V] [Min.]207.0 V
Indeholder batterierNo
KapslingIP40
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP-dossier produktnavnNO T85 coil service kit
Spoleforbrug [W]9 W
Spolespænding [V]220 - 230
SpolestrømstyrkeAC
StrømtypeAC
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.078 Kilogram
Nettovægt0.071 Kilogram
Volume0.114 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm