SPOLE T85 230 V AC
071N1006
SPOLE T85 230 V AC
071N1006
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Beskrivelse | SPOLE T85 230 V AC |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 230.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 220.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 253.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 207.0 V |
| Indeholder batterier | No |
| Kapsling | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | NC spoles�t T85 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20 |
| SCIP-dossier produktnavn | NC T85 coil service kit |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | 220 - 230 |
| Spolestrømstyrke | AC |
| Strømtype | AC |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.078 Kilogram |
| Nettovægt | 0.074 Kilogram |
| Volume | 0.107 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114168 |
| Proposition 65 | No significant risk |