PROP TIL PATRONFILTER.
071N0074
PROP TIL PATRONFILTER.
071N0074
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 240 stk. |
| Beskrivelse | PROP TIL PATRONFILTER. |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Prop og O-ring. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SERVICEKITS |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4 |
| SCIP-dossier produktnavn | Plug for cartridge filter BFP |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.022 Kilogram |
| Nettovægt | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.011 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425024061 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |