PROP M10 TIL NC-VENTIL.
071N0065
PROP M10 TIL NC-VENTIL.
071N0065
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 240 stk. |
| Beskrivelse | PROP M10 TIL NC-VENTIL. |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Prop. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | NC-PROP |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | a417bed7-7242-4e62-95c3-acc3fde73853 |
| SCIP-dossier produktnavn | NC plug |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 4 Gram |
| Nettovægt | 3 Gram |
| Volume | 0.021 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425015526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |