Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

PATRONFILTER BFP

071N0064

PATRONFILTER BFP

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat25 stk.
BeskrivelsePATRONFILTER BFP
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Filterområde [cm²]11.0 cm²
Filterstørrelse [µm]150
Indeholder batterierNo
IndholdFilter og O-ring.
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Egenskab
Værdi
Material DescriptionFILT.BFP
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt2.3 Gram
Nettovægt1.9 Gram
Egenskab
Værdi
Volume0.13 Liter
EAN/UPC5702425015250