RINGFILTER BFP
071N0063
RINGFILTER BFP
071N0063
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
| Beskrivelse | RINGFILTER BFP |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Filterområde [cm²] | 13.0 cm² |
| Filterstørrelse [µm] | 150 |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Filter og O-ring. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | FILT.BFP 25 STK |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 8 Gram |
| Nettovægt | 6.3 Gram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.133 Liter |
| EAN/UPC | 5702425015243 |