BØSNING 32-54 mm M. STD. FLANGE.
071N0047
BØSNING 32-54 mm M. STD. FLANGE.
071N0047
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 96 stk. |
| Beskrivelse | BØSNING 32-54 mm M. STD. FLANGE. |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Skruer, bøsning og flange. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | FLANGESÆT |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.16 Kilogram |
| Nettovægt | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.18 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |