SPOLE 24 V DC.
071N0008
SPOLE 24 V DC.
071N0008
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 45 stk. |
| Beskrivelse | SPOLE 24 V DC. |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Forsyningsspænding [V] | 24.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Maks.] | 24.0 V |
| Forsyningsspænding [V] [Min.] | 24.0 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Maks.] | 26.4 V |
| Forsyningsspidsspænding [V] [Min.] | 21.6 V |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Spole, møtrik og spændskive. |
| Kapsling | IP40 |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Material Description | Spolesæt 24 VDC |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| Spoleforbrug [W] | 9 W |
| Spolespænding [V] | 24 |
| Spolestrømstyrke | DC |
| Strømtype | DC |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.078 Kilogram |
| Nettovægt | 0.073 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.104 Liter |
| EAN/UPC | 5702425061004 |