NC-SERVICEVENTIL TIL 24 V DC
071N0007
NC-SERVICEVENTIL TIL 24 V DC
071N0007
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Aktuatortype | NC (normalt lukket) |
| Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | NC-SERVICEVENTIL TIL 24 V DC |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes with exemptions |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | 6(c) |
| Indeholder batterier | No |
| Indhold | Ventil, møtrik og spændskive. |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | Service kit for 24V DC |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Multipak |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossier nr. | d195b1ba-929e-46f0-b554-f122ce15e0e5 |
| SCIP-dossier produktnavn | Service kit for BFA - BFPC - BFP |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.027 Kilogram |
| Nettovægt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.06 Liter |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425061011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |