Danfoss logo
071N0005_Service_Kit

NO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NC-SPOLE

071N0005

NO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NC-SPOLE

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
AktuatortypeNO (normalt åben)
Antal pr. pakkeformat10 stk.
BeskrivelseNO-SERVICEVENTIL TIL BRUG M. NC-SPOLE
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul6(c)
Indeholder batterierNo
IndholdVentil, møtrik og spændskive.
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr.294a258b-923e-41c7-9a99-ce709b28cee1
SCIP-dossier produktnavnService kit for BFP 51, 52, 52E, 53
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.028 Kilogram
Nettovægt0.028 Kilogram
Volume0.05 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425061202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm