Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL TIL NC-VENTIL, 1120 mm

071G2217

KABEL TIL NC-VENTIL, 1120 mm

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL TIL NC-VENTIL, 1120 mm
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCable for BFP 1120mm
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretNo

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.074 Kilogram
Nettovægt0.073 Kilogram
Egenskab
Værdi
Volume0.255 Liter
EAN/UPC5702425054501