Danfoss logo
071N4254_Connector_Cable_BFP

KABEL TIL NC-VENTIL, 500 mm

071G2200

KABEL TIL NC-VENTIL, 500 mm

Produktspecifikationer

Egenskab
Værdi
Antal pr. pakkeformat100 stk.
BeskrivelseKABEL TIL NC-VENTIL, 500 mm
CE-mærketNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-overensstemmelseYes
EU RoHS-undtagelsesklausulNo
Indeholder batterierNo
Kina RoHS-overensstemmelseYes
Material DescriptionCable for BFP 500mm as 071G0200
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]80 °C
Egenskab
Værdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.]70 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
PakkeformatMultipak
Product line02
ProduktgruppeAccessories for Burner Components
ProdukttypeTilbehør til BFP
REACH-kandidatlistens stofferNo
UL-klassificeretYes

Generelle specifikationer

Egenskab
Værdi
Bruttovægt0.041 Kilogram
Nettovægt0.038 Kilogram
Volume0.002 Liter
Egenskab
Værdi
EAN/UPC5702425054532
Proposition 65No significant risk