KABEL TIL NC-VENTIL, 240 mm OEM
071G0247
KABEL TIL NC-VENTIL, 240 mm OEM
071G0247
Produktspecifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Antal pr. pakkeformat | 200 stk. |
| Beskrivelse | KABEL TIL NC-VENTIL, 240 mm OEM |
| CE-mærket | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-overensstemmelse | Yes |
| EU RoHS-undtagelsesklausul | No |
| Indeholder batterier | No |
| Kina RoHS-overensstemmelse | Yes |
| Material Description | SOM STD. KABEL; LÆNGDE 240 MM (HERMANN) |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
| Pakkeformat | Industripakke |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
| Produkttype | Tilbehør til BFP |
| REACH-kandidatlistens stoffer | No |
| UL-klassificeret | No |
Generelle specifikationer
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Bruttovægt | 0.026 Kilogram |
| Nettovægt | 0.025 Kilogram |
Egenskab | Værdi |
|---|---|
| Volume | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702425046322 |